0

Gira G1 sans WLAN

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre noir
2087 05
1 049,19
4010337125327
1
36
verre blanc
2087 12
1 049,19
4010337125310
1
36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre noir
EAN 4010337125327
Réf. 2087 05UC 1
1 049,19 EURSP 36
verre blanc
EAN 4010337125310
Réf. 2087 12UC 1
1 049,19 EURSP 36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • La commande se fait via un écran tactile multipoint.
  • La liaison et la communication se font via LAN ou WLAN en fonction de la variante.
  • Haut-parleur intégré.
  • Microphone intégré avec compensation d’écho.
  • Appareil monobloc avec bloc d’alimentation intégré et connexion RJ45.
  • Mise en service rapide via le Gira Project Assistant (GPA) avec des profils d’utilisation optimisés pour la commande de local ou de bâtiment.

Possibilités d’utilisation et combinaisons

  • Le Gira G1 en tant qu’appareil de commande de local multifonction présente les fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :- Station d’appartement en tant que client SIP- Station d’appartement pour passerelle IP DCS (2e génération)- Intégration de services Internet- Client pour les systèmes ou serveurs suivants : Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Caractéristiques comme station d'appartement vidéo

  • Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.
  • Prise d'appel.
  • Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.
  • Appels internes.
  • Appel d’étage déclenchable via l’entrée de poste secondaire.
  • Possibilité de déclencher l’appel d'étage via Tastsensor pour KNX.

Propriétés en tant que station d'appartement pour Client SIP

  • Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilité d’appels directs SIP ou via le bureau d’enregistrement.
  • 64 appels internes possibles, par ex. vers le concierge.
  • Fonction Early Media pour l'image vidéo

Intégration de services internet

  • Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux (connexion internet nécessaire).

Propriétés en tant que client Gira HomeServer

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé en tant que client dans des installations avec un Gira HomeServer à partir de la version 4.13 du logiciel expert Gira HomeServer.
  • Le Gira G1 affiche le design d’interface du Gira HomeServer. Il prend en charge presque toutes les fonctions disponibles dans le contenu de livraison de série du Gira HomeServer ainsi que les diagrammes, les caméras, les archives de caméras, les messages, les affichages de valeurs et les prévisions météo. Il est également possible d’afficher une visualisation libre.
  • Il est possible de passer d’un design clair à un design sombre.
  • Un paramétrage simplifié via le GPA est possible si le G1 doit être utilisé comme simple appareil de commande de local.
  • En outre, le G1 peut être utilisé en parallèle comme station d’appartement. Cette fonction peut être activée pour la communication de porte à 2 fils Gira via la passerelle IP DCS ou également en tant que client SIP.

Propriétés en tant que client Gira X1

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé en tant que client dans des installations avec un Gira X1.
  • Après activation, le Gira G1 affiche le design d’interface du Gira X1. Jusqu’à 500 fonctions Gira X1 peuvent être prises en charge.
  • En plus des fonctions Gira X1 de la commande de bâtiment, les fonctions suivantes sont disponibles dans le Gira G1 en tant que client Gira X1 :- Fonction directe- Communication de porte Gira- Service météo en ligne

Propriétés en tant que client serveur Gira One

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme Client dans des installations avec un serveur Gira One.
  • Après avoir été activé, le Gira G1 représente l’interface Gira de l’application Gira Smart Home. Jusqu’à 250 consommateurs Gira One peuvent alors être visualisés.
  • Il est possible d’avoir au maximum 50 Gira G1 dans un projet Gira One.
  • En plus des consommateurs servant à la commande de bâtiment, les fonctions suivantes sont disponibles dans le Gira G1 utilisé en tant que client du serveur Gira One :- Fonction directe.- Communication de porte Gira.- Service météo en ligne.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionPoE
Classe de puissance PoE 0PoE 48 V CC
PoE StandardIEEE 802.3af
Installation réseauSpécification Ethernet : Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Puissance absorbée
Maximale8 W
Typique4 W
Raccordements
Connexion réseauRJ45
Entrée de poste secondaire pour bouton-poussoir d’appel d’étageBorne enfichable, jeu de câbles à 5 fils
Affichage
Diagonale17,78 cm (= 7″)
Nombre de couleurs16,7 M
Résolution800 x 1 280 px., 216 ppi
Luminosité340 cd/m2
Rapport des contrastes1:1 000
Angle d'observation>85° tout autour
Température ambiante+5 °C à +40 °C
Capteur de proximité
Portéemax. 40 cm
Zone de détection30° à l’horizontale, 10° à la verticale
Indice de protectionIP3XD
Dimensions
Hauteur de sailliel 114 x H 181 x P 15 mm
Profondeur de montage18 mm

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
  • Le montage s'effectue sur une double prise électrique.
  • Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des indications techniques de planification de réseau dans la documentation de l'appareil.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Mise en service du Gira G1 avec un Gira X1 et un Gira One à partir de la version 3.0 du serveur.
  • La mise en service du Gira G1 s'effectue exclusivement via l'Assistant de projet Gira (GPA) à partir de la version 6.0.
  • Pour garantir l'ensemble des fonctionnalités, il convient d'utiliser la passerelle TKS-IP (2e génération) à partir de la version 06.02.00.00.
  • Communication via une connexion LAN. Pas de Wi-Fi intégré.

Contenu de la livraison

  • Module d'affichage, cadre de montage, jeu de câbles à 5 fils, câble fiche

Dimensions

Largeur114,00 mm
Hauteur181,00 mm
Profondeur33,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira G1

Instructions de montage

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 970.23 KB

Téléchargement
Gira G1 (2e génération)

Mode d’emploi

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.03 MB

Téléchargement
Module de capteur de température pour Gira G1

Instructions de montage

Réf. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Téléchargement
Recommandations d'installation des boîtiers Station d'appartement / G1

PDF, 318.28 KB

Téléchargement
Gira G1

Licensing Agreement

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Téléchargement
Gira G1

Licensing Agreement

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Téléchargement
Gira G1

EC Declaration of conformity

Réf. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Téléchargement
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 480.88 MB

Version : 1.2.18

Téléchargement
Gira G1 without WLAN

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2087 05 2087 12

PDF, 239.03 KB

Téléchargement
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Réf. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Téléchargement
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version : 6.1.0.1415

Téléchargement
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias