Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 55 crème wit glanzend
2005 01
199,00
4010337130383
1/5
06
zuiver wit glanzend
2005 03
199,00
4010337130390
1/5
06
zuiver wit mat
2005 27
199,00
4010337130413
1/5
06
antraciet
2005 28
202,98
4010337130482
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2005 26
206,96
4010337130505
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2005 005
206,96
4010337130512
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2005 015
206,96
4010337130529
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2005 600
216,91
4010337130536
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting. Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting. Nieuw.
Toebehoren Optionele toebehoren Verwarming, ventilatie, koeling Wipschakelaar / Wipdrukcontact
Kenmerken Kenmerken Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler. Aansluiting van een externe temperatuursensor. Dauwpuntbepaling en alarmfunctie. Bedieningsfuncties Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt. Thermostaatneveneenheid Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar. Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar. Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar. Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang. Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW) Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets. Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen. Logische functies 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar). Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.
Downloads Binnenklimaatsensor Standard / Komfort Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 447.81 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort Technical documentation.
Artikelnr. 2005 ..
PDF, 4.02 MB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase