0

Binnenklimaatsensor Standard voor KNX System 55

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
zuiver wit glanzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
antraciet
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
zuiver wit mat
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

crème wit glanzend
EAN 4010337130253
Artikelnr. 2004 01VE 1/5
EUR 149,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130260
Artikelnr. 2004 03VE 1/5
EUR 149,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130284
Artikelnr. 2004 28VE 1/5
EUR 151,98PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130277
Artikelnr. 2004 27VE 1/5
EUR 149,00PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337130291
Artikelnr. 2004 26VE 1/5
EUR 154,96PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337130307
Artikelnr. 2004 005VE 1/5
EUR 154,96PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337130314
Artikelnr. 2004 015VE 1/5
EUR 154,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130321
Artikelnr. 2004 600VE 1/5
EUR 162,41PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Boost-functie.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatneveneenheid

  • Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
  • Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Geschikt voor updates.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Binnenklimaatsensor Standard / Komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 447.81 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Artikelnr. 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Download
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Download
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase