0

Sensore climatico ambiente Standard per KNX System 55

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
bianco puro brillante
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
antracite
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
bianco puro satinato
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
color alluminio
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
nero opaco
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
grigio opaco
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco crema brillante
EAN 4010337130253
Cod. art. 2004 01Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337130260
Cod. art. 2004 03Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
antracite
EAN 4010337130284
Cod. art. 2004 28Conf. 1/5
151,98 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337130277
Cod. art. 2004 27Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
color alluminio
EAN 4010337130291
Cod. art. 2004 26Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
nero opaco
EAN 4010337130307
Cod. art. 2004 005Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
grigio opaco
EAN 4010337130314
Cod. art. 2004 015Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337130321
Cod. art. 2004 600Conf. 1/5
162,41 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
  • Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore.
  • Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, funzione boost, modalità di riscaldamento e raffrescamento
  • Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
  • Sensore di temperatura integrato.

Funzioni di comando

  • Regolazione del valore nominale.
  • Cambio della modalità di funzionamento.
  • Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
  • Funzione di accensione/spegnimento.
  • Funzione boost.
  • Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori.

Apparecchio derivato per la regolazione

  • Comando di attuatori riscaldamento KNX con regolatore integrato.
  • Modifica della modalità di funzionamento del regolatore della temperatura ambiente.
  • Adattamento della temperatura nominale del regolatore della temperatura ambiente.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Corrente assorbita KNXda 8 a 14 mA
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio19 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’ariada 5 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento.
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore climatico ambiente Standard / Komfort

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2004 .. 2005 ..

PDF, 448.3 KB

Download
Sensore climatico ambiente Standard / Komfort, Sensore climatico ambiente RVC Standard / Komfort

a partire dalle versioni 5.7.7 e 6.3.0

Cod. art. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale