0

Raumklimasensor Standard für KNX System 55

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
Reinweiß glänzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
Anthrazit
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337130253
Art.-Nr. 2004 01VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337130260
Art.-Nr. 2004 03VE 1/5
149,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337130284
Art.-Nr. 2004 28VE 1/5
151,98 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337130277
Art.-Nr. 2004 27VE 1/5
149,00 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337130291
Art.-Nr. 2004 26VE 1/5
154,96 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130307
Art.-Nr. 2004 005VE 1/5
154,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130314
Art.-Nr. 2004 015VE 1/5
154,96 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337130321
Art.-Nr. 2004 600VE 1/5
162,41 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Optionales Zubehör

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige

Merkmale

  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Boost-Funktion.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

  • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
  • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
  • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähig.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Raumklimasensor Standard

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2004 ..

PDF, 1.5 MB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.96 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Raumklimasensor Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Download
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank