Rumsklimatsensor Standard för KNX System 55
cremevit blank
2004 01
4010337130253
1/5
kritvit blank
2004 03
4010337130260
1/5
antracit
2004 28
4010337130284
1/5
kritvit sidenmatt
2004 27
4010337130277
1/5
alufärg
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt
2004 015
4010337130314
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2004 600
4010337130321
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Integrerad temperaturgivare.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad regulator. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2004 ..
2005 ..
PDF, 445.36 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen