Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.
Kenmerken
Vrij te configureren Gira energiezuil met 4 lege units.
De vier lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit het Gira System 55.
Technische gegevens
Beschermingsgraad (deksel gesloten)
IP44
Afmetingen
Voet
B 229 x H 10 x D 155 mm
Zuil
B 142 x H 1600 x D 75 mm
Let op
Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
Bevestiging met drie zware pluggen.
De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.
Inhoud
Afdekraam Gira TX_44 4-voudig is bij de levering inbegrepen.
Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.