0

Colonne d'énergie Gira avec 4 unités vides hauteur 1600 mm non équipé

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
anthracite (laqué)
1356 28
1 205,90
4010337356288
1
17
teinte alu (laqué)
1356 26
1 291,88
4010337356264
1
17

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

anthracite (laqué)
EAN 4010337356288
Réf. 1356 28UC 1
1 205,90 EURSP 17
teinte alu (laqué)
EAN 4010337356264
Réf. 1356 26UC 1
1 291,88 EURSP 17

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

  • Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 4 unités vides.
  • Les quatre unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX_44 ou du Gira System 55.

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé)IP44
Dimensions
Soclel 229 x H 10 x P 155 mm
Colonnel 142 x H 1600 x P 75 mm

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation avec trois chevilles pour charge lourde.
  • La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint.

Contenu de la livraison

  • Cadre de finition Gira TX_44 4x compris dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Dimensions

Largeur142,00 mm
Hauteur1 600,00 mm
Profondeur75,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Colonne d'énergie avec unités vides

Mode d'emploi, énergie avec quatre unités vides, hauteur 1400 mm (1354 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage et trois unités vides, hauteur 1600 mm (1353 ..), colonne d'énergie avec six unités vides, hauteur 1600 mm (1355 ..).

Réf. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 102.73 KB

Téléchargement
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Réf. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Téléchargement
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Réf. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias