0

Colonna energetica Gira con 4 unità vuote, altezza 1600 mm senza moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
antracite (verniciato)
1356 28
1205,90
4010337356288
1
17
color alluminio (verniciato)
1356 26
1291,88
4010337356264
1
17

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

antracite (verniciato)
EAN 4010337356288
Cod. art. 1356 28Conf. 1
1205,90 EURPS 17
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337356264
Cod. art. 1356 26Conf. 1
1291,88 EURPS 17

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote.
  • Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di Gira System 55.

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso)IP44
Dimensioni
BaseL 229 x H 10 x P 155 mm
ColonnaL 142 x H 1600 x P 75 mm

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti.
  • La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.

Contenuto della dotazione

  • Placca Gira TX_44 4 moduli in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensioni

Larghezza142,00 mm
Altezza1600,00 mm
Profondità75,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Colonna energetica con unità vuote

Istruzioni d'uso, colonna energetica con quattro unità vuote, altezza 1400 mm (1354 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 1600 mm (1353 ..).

Cod. art. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 143.21 KB

Download
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Download
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Cod. art. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale