0

Schakelactor 4-voudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-lasten, voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1045 00
337,00
4010337042266
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337042266
Artikelnr. 1045 00VE 1
EUR 337,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
  • De schakelcontacten van de schakelactor 4-voudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens).
  • De schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie.
  • Voor elk kanaal kan een stroommeting worden uitgevoerd.
  • Onafhankelijk schakelen van de vier uitgangen.
  • Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
  • Drempelwaarden voor de belastingbewaking (bijvoorbeelding melding uitval belasting).

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Relais
Aantal4
Contactelk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Schakelvermogen AC 230 V16 A / AC1 of 16 A / AC3
Schakelvermogen AC 400 V10 A / AC1 of 10 A / AC3
Schakelvermogen
DC16 A / 24 V
Maximale inschakelstroom600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Aansluitvermogen
Ohmse belasting3680 W
Capacitieve belasting AC 230 V16 A, max. 200 µF
Gloeilampen3680 W
HV-halogeen3680 W
gewikkelde trafo2000 VA
Tronic-trafo2500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd3680 VA
TL-lampen,duoschakeling3680 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd2500 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd3680 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd3680 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Stroomdetectie0,25 tot 16 A sinus

Let op

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 104500

RFA, 476 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 104500

IFC, 163.2 KB

Download
Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 319.85 KB

Download
Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen

Productdatabank vanaf ETS2, 143 kbyte.

Artikelnr. 1045 00

VD2, 142.78 KB

Download
Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 153 kbyte.

Artikelnr. 1045 00

VD4, 152.45 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Technical documentation.

Artikelnr. 1045 00 1046 00

PDF, 465.75 KB

Download
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1045 00

PDF, 280.14 KB

Download
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1045 00

PDF, 165.98 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase