Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 04/2027.
REG
EAN 4010337042266
Art.-Nr. 1045 00VE 1
345,09 EURPS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 04/2027.
Merkmale
Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
Schließer- oder Öffnerbetrieb.
Zentrale Schaltfunktion.
Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
Speicherfunktion für Lichtszenen.
Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
Die Schaltkontakte des Schaltaktor 4fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten).
Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung.
Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge.
Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal.
Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall).
Technische Daten
KNX Medium
TP256
Anschlüsse
KNX
Anschluss- und Abzweigklemme
Last
Schraubklemmen
Relais
Anzahl
4
Kontakt
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil
Schaltvermögen AC 230 V
16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3
Schaltvermögen AC 400 V
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
Schaltvermögen
DC
16 A / 24 V
Maximaler Einschaltstrom
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Anschlussleistung
Ohmsche Last
3680 W
Kapazitive Last AC 230 V
16 A, max. 200 µF
Glühlampen
3680 W
HV-Halogen
3680 W
gewickelter Trafo
2000 VA
Tronic-Trafo
2500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert
3680 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung
3680 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert
2500 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert
3680 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert
3680 W
Anschlussquerschnitt
max. 4 mm²
Stromerkennung
0,25 bis 16 A sinus
Hinweise
Montage auf DIN-Hutschiene.
VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.