0

Koblingsaktuator 4-dobbel 16 A med manuell aktivering og strømmålling for C-laster, for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1045 00
4504010
4010337042266
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337042266
Art.nr. 1045 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Manuell aktivering av releene uavhengig av buss el. indikator av koblingsstilling.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon.
  • Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Koblingskontaktene til den koblingsaktuatoren 4-dobbel for C-last er tilpasset spesielt for last med kapasitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).
  • Koblingsaktuatoren har en integrert strømregistrering.
  • Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
  • Uavhengig kobling av de fire utgangene.
  • Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal.
  • Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Relé
Antall4
Kontaktà 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Slutte- og bryteevne AC 230 V16 A / AC1 el. 16 A / AC3
Slutte- og bryteevne AC 400 V10 A / AC1 el. 10 A / AC3
Koblingskapasitet
DC16 A / 24 V
Maksimal innkoblingsstrøm600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last3680 W
Kapasitiv last AC 230 V16 A, maks. 200 µF
Glødelamper3680 W
HV-halogenlamper3680 W
viklet transformator2000 VA
Tronic-trafo2500 W
Lysrør, ukompensert3680 VA
Lysrør,duo-kobling3680 VA
Lysrør, parallellkompensert2500 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte3680 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte3680 W
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Strømregistrering0,25 til 16 A sinus

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 104500

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 104500

IFC, 163.2 KB

Nedlasting
Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster

Bruksanvisning.

Art.nr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 320.25 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Technical documentation.

Art.nr. 1045 00 1046 00

PDF, 465.75 KB

Nedlasting
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS2

Art.nr. 1045 00

VD2, 159.11 KB

Nedlasting
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS3.0d

Art.nr. 1045 00

VD4, 126.77 KB

Nedlasting
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1045 00

PDF, 280.14 KB

Nedlasting
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1045 00

PDF, 165.98 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase