Afdekraam Gira E2 zuiver wit mat
1-voudig
0211 22
7,77
4010337211228
1/10/100
01
2-voudig
0212 22
10,67
4010337212225
1/10/100
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 22
10,67
4010337002222
1/10
01
3-voudig
0213 22
19,47
4010337213222
1/5
01
4-voudig
0214 22
31,45
4010337214229
1/5
01
5-voudig
0215 22
47,99
4010337215226
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 294,70 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021422
RFA, 312 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021422
IFC, 12.7 KB
Cradle to Cradle Certified
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase