Abdeckrahmen Gira E2 Reinweiß seidenmatt 1fach
0211 22
8,12
4010337211228
1/10/100
01
1,5fach
1001 22
12,02
4010337881322
1/10
01
2fach
0212 22
11,15
4010337212225
1/10/100
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 22
11,15
4010337002222
1/10
01
3fach
0213 22
20,35
4010337213222
1/5
01
4fach
0214 22
32,87
4010337214229
1/5
01
5fach
0215 22
50,15
4010337215226
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,80 mm Höhe 294,70 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E2 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021422
RFA, 404 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021422
IFC, 12.53 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Cradle to Cradle Certified
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank