Täckram Gira E2 kritvit sidenmatt
1knapp
0211 22
1852007
4010337211228
1/10/100
1,5knappars
1001 22
1850130
4010337881322
1/10
2knappars
0212 22
1852011
4010337212225
1/10/100
2fack utan mellanbalk
1002 22
1852009
4010337002222
1/10
3fack
0213 22
1852015
4010337213222
1/5
4knappars
0214 22
1852019
4010337214229
1/5
5knappars
0215 22
1852023
4010337215226
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 294,70 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E2 - Starkt reducerad design
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021422
IFC, 12.7 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen