0

Afdekraam Gira F100 zuiver wit glanzend

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
0211 112
7,77
4010337043973
1/10
01
2-voudig
0212 112
10,67
4010337044017
1/10
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 112
10,67
4010337047094
1/10
01
3-voudig
0213 112
19,47
4010337044031
1/5
01
4-voudig
0214 112
31,45
4010337044055
1/5
01
5-voudig
0215 112
47,99
4010337044079
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

1-voudig
EAN 4010337043973
Artikelnr. 0211 112VE 1/10
EUR 7,77PS 01
2-voudig
EAN 4010337044017
Artikelnr. 0212 112VE 1/10
EUR 10,67PS 01
2-voudig zonder middenstijl
EAN 4010337047094
Artikelnr. 1002 112VE 1/10
EUR 10,67PS 01
3-voudig
EAN 4010337044031
Artikelnr. 0213 112VE 1/5
EUR 19,47PS 01
4-voudig
EAN 4010337044055
Artikelnr. 0214 112VE 1/5
EUR 31,45PS 01
5-voudig
EAN 4010337044079
Artikelnr. 0215 112VE 1/5
EUR 47,99PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Reserveonderdeel

Kenmerken

  • Breukvast.
  • In de kleurvariant zuiver wit glanzend: bestaat voor 85% uit biocirculaire kunststof.

Technische gegevens

Afdekraam 1-vB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Afdekkraam 2-vB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Afdekraam 2-v z/msB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Afdekraam 3-vB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Afdekraam 4-vB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Afdekraam 5fB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
HoekradiusR 3
Biocirculair kunststof
Kleurvariant: zuiver wit glanzendmin. 50%

Let op

  • In combinatie met afdichtflens ook geschikt voor montage spatwaterdicht inbouw IP44.

Meer links

Gira F100 - Mooi en intelligent
Meer

Datablad

Bestektekst

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
Gira F100

profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten

PDF, 348.05 KB

Download
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Download
Gira F100 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Artikelnr. 0211 112

PDF, 141.39 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase