Cadre de finition blanc brillant 1x
0211 112
7,77
4010337043973
1/10
01
2x
0212 112
10,67
4010337044017
1/10
01
2x sans nervure centrale
1002 112
10,67
4010337047094
1/10
01
3x
0213 112
19,47
4010337044031
1/5
01
4x
0214 112
31,45
4010337044055
1/5
01
5x
0215 112
47,99
4010337044079
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Dans la version blanc pur brillant : composé à 85 % de plastique bio-circulaire. Caractéristiques techniques Cadre de fin. 1x B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Cadre de fin. 2x B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Cadre de fin. 2x s/NC B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Cadre de fin. 3x B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Cadre de fin. 4x B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Cadre de fin. 5x B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Rayon d'angle R 3 Plastique biocirculaire Version: blanc brillant min. 50%
Indications En combinaison avec la bride d'étanchéité, convient également à un montage encastré protégé contre l'eau IP44. Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 112
PDF, 141.39 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias