0

Täckram Gira F100 kritvit blank

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1knapp
0211 112
1852191
4010337043973
1/10
2knappars
0212 112
1852192
4010337044017
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 112
4010337047094
1/10
3-knappars
0213 112
1852193
4010337044031
1/5
4knappars
0214 112
1852194
4010337044055
1/5
5knappars
0215 112
1852195
4010337044079
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

1knapp
EAN 4010337043973
Art.nr 0211 112VE 1/10
PS
2knappars
EAN 4010337044017
Art.nr 0212 112VE 1/10
PS
2fack utan mellanbalk
EAN 4010337047094
Art.nr 1002 112VE 1/10
PS
3-knappars
EAN 4010337044031
Art.nr 0213 112VE 1/5
PS
4knappars
EAN 4010337044055
Art.nr 0214 112VE 1/5
PS
5knappars
EAN 4010337044079
Art.nr 0215 112VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Slagtålig.
  • I färgvarianten renvit glansig: tillverkad av 85 % biobaserad plast.

Tekniska data

Täckram 1knB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Täckram 2knB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Täckram 5kn u/MBB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Täckram 3knB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Täckram 4knB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Täckram 5knB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
HörnradieR 3
Biocirkulär plast
Färgvariant: kritvit blankmin. 50%

Anmärkning

  • I kombination med tätningsfläns även lämplig för kapslad infälld montering enligt IP44.

Fler länkar

Gira F100
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Cradle to Cradle Certified
Certifieringar

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen