Afdekraam Gira F300 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 80
7,77
4010337113478
1/10
01
2-voudig
0212 80
10,67
4010337113539
1/10
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 80
10,67
4010337131830
1/10
01
3-voudig
0213 80
19,47
4010337113584
1/5
01
4-voudig
0214 80
31,45
4010337113638
1/5
01
5-voudig
0215 80
47,99
4010337131823
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Technische gegevens
| Afdekraam 1-v | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Afdekkraam 2-v | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Afdekraam 2-v z/ms | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Afdekraam 3-v | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Afdekraam 4-v | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Afdekraam 5f | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hoekradius | R 0,5 |
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 151,90 mm |
| Diepte | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Artikelnr. 0211 80
PDF, 106.1 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase