Abdeckrahmen Gira F300 Reinweiß glänzend 1fach
0211 80
7,77
4010337113478
1/10
01
2fach
0212 80
10,67
4010337113539
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 80
10,67
4010337131830
1/10
01
3fach
0213 80
19,47
4010337113584
1/5
01
4fach
0214 80
31,45
4010337113638
1/5
01
5fach
0215 80
47,99
4010337131823
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff. Technische Daten Abdeckrahmen 1f B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Abdeckrahmen 2f B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Abdeckrahmen 2f o.M. B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Abdeckrahmen 3f B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Abdeckrahmen 4f B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Abdeckrahmen 5f B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Eckradius R 0,5 Biozirkulärer Kunststoff Farbvariante Reinweiß glänzend min. 50%
Abmessungen Breite 80,80 mm Tiefe 11,40 mm
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira F300 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 80
PDF, 104.37 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank