0

Cadre de finition Gira F300 blanc brillant

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
0211 80
7,77
4010337113478
1/10
01
2x
0212 80
10,67
4010337113539
1/10
01
2x sans nervure centrale
1002 80
10,67
4010337131830
1/10
01
3x
0213 80
19,47
4010337113584
1/5
01
4x
0214 80
31,45
4010337113638
1/5
01
5x
0215 80
47,99
4010337131823
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

1x
EAN 4010337113478
Réf. 0211 80UC 1/10
7,77 EURSP 01
2x
EAN 4010337113539
Réf. 0212 80UC 1/10
10,67 EURSP 01
2x sans nervure centrale
EAN 4010337131830
Réf. 1002 80UC 1/10
10,67 EURSP 01
3x
EAN 4010337113584
Réf. 0213 80UC 1/5
19,47 EURSP 01
4x
EAN 4010337113638
Réf. 0214 80UC 1/5
31,45 EURSP 01
5x
EAN 4010337131823
Réf. 0215 80UC 1/5
47,99 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques

  • Dans la version blanc pur brillant : composé à 85 % de plastique bio-circulaire.

Caractéristiques techniques

Cadre de fin. 1xB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Cadre de fin. 2xB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cadre de fin. 2x s/NCB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Cadre de fin. 3xB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Cadre de fin. 4xB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Cadre de fin. 5xB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
Rayon d'angleR 0,5
Plastique biocirculaire
Version: blanc brillantmin. 50%

Dimensions

Largeur80,80 mm
Profondeur11,40 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Téléchargement
Gira F300 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 0211 80

PDF, 106.1 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias