0

Ramka Gira F300 czysta biel z połyskiem

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 80
4010337113478
1/10
2x
0212 80
4010337113539
1/10
2x, bez przegrody
1002 80
4010337131830
1/10
3x
0213 80
4010337113584
1/5
4x
0214 80
4010337113638
1/5
5x
0215 80
4010337131823
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

1x
EAN 4010337113478
Nr artykułu 0211 80Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337113539
Nr artykułu 0212 80Op. 1/10
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337131830
Nr artykułu 1002 80Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337113584
Nr artykułu 0213 80Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337113638
Nr artykułu 0214 80Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337131823
Nr artykułu 0215 80Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Cechy

  • W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dane techniczne

Ramka 1xB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Ramka 2xB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Ramka 3xB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Ramka 4xB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Ramka 5xB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
Promień narożnikaR 0,5
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym
Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiemmin. 50%

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Głębokość11,40 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira F300 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 80

PDF, 106.1 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych