Afdekraam Gira E1 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 150
7,77
4010337126119
1/10
01
2-voudig
0212 150
10,67
4010337126126
1/10
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 150
10,67
4010337126133
1/10
01
3-voudig
0213 150
19,47
4010337126140
1/5
01
4-voudig
0214 150
31,45
4010337126157
1/5
01
5-voudig
0215 150
47,99
4010337126164
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 151,90 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E1 - Strak minimaal design
Meer
Gira E1
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase