Ramka Gira E1 czysta biel z połyskiem 1x
0211 150
4010337126119
1/10
2x
0212 150
4010337126126
1/10
2x, bez przegrody
1002 150
4010337126133
1/10
3x
0213 150
4010337126140
1/5
4x
0214 150
4010337126157
1/5
5x
0215 150
4010337126164
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 151,90 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E1 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych