0

Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0042 00
35,52
4010337042006
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337042006
Artikelnr. 0042 00VE 1/5
EUR 35,52PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
  • IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
  • IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband
Frequentiebereik5 tot 862 MHz
Ontkoppeling> 40 dB
Doorgangsdemping1,2 dB
Demping: R/TV-stekker13 dB
SAT-frequentieband
Frequentiebereik950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling> 35 dB
Doorgangsdemping2 dB
Demping: SAT-stekker14 dB
Inbouwdiepte27 mm

Let op

  • Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 004200

RFA, 436 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 004200

IFC, 14.71 KB

Download
Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 0042 00

PDF, 1.76 MB

Download
Antenna socket insert (UD2415ST)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0040 00 0042 00

PDF, 215.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase