Mecanismo caja de conexión de antena (UD2415ST) Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Tecnología de la comunicación Características Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable. Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2. Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT). Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua. El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces. Cumple la clase de apantallamiento A. Datos técnicos Banda de frecuencia de TV Rango de frecuencia De 5 a 862 MHz Desacoplamiento > 40 dB Atenuación de paso 1,2 dB Amortiguación: Conector R/TV 13 dB Banda de frecuencia de SAT Rango de frecuencia De 950 a 2400 MHz Desacoplamiento > 35 dB Atenuación de paso 2 dB Amortiguación: Conector SAT 14 dB Profundidad de instalación 27 mm
Notas Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite. Solo para la sujeción por tornillos. Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Antenna socket insert (UD2415ST) EC Declaration of conformity
Ref. 0040 00
0042 00
PDF, 215.85 KB
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST) Gebauchsannleitung.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios