0

Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2415ST)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0042 00
4010337042006
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337042006
Nr artykułu 0042 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
  • Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
  • Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości5 do 862 MHz
Odsprzężenie> 40 dB
Tłumienie przelotu1,2 dB
Tłumienie: wtyczka R/TV13 dB
Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości950 do 2400 MHz
Odsprzężenie> 35 dB
Tłumienie przelotu2 dB
Tłumienie: wtyczka SAT14 dB
Głębokość montażu27 mm

Wskazówki

  • Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
  • Tylko do mocowania śrubowego.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 004200

RFA, 436 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 004200

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Antenna socket insert (UD2415ST)

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0040 00 0042 00

PDF, 215.85 KB

Do pobrania
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)

Gebauchsannleitung.

Nr artykułu 0042 00

PDF, 1.76 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych