0

Modulo presa per antenna (UD2415ST)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
0042 00
35,52
4010337042006
1/5
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337042006
Cod. art. 0042 00Conf. 1/5
35,52 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
  • Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
  • Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze5 - 862 MHz
Disaccoppiamento> 40 dB
Attenuazione di transito1,2 dB
Attenuazione: spina R/TV13 dB
banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento> 35 dB
Attenuazione di transito2 dB
Attenuazione: spina SAT14 dB
Profondità di montaggio27 mm

Avvisi

  • Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
  • Solo per fissaggio a viti.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004200

RFA, 436 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004200

IFC, 14.71 KB

Download
Antenna socket insert (UD2415ST)

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0040 00 0042 00

PDF, 215.85 KB

Download
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST)

Gebauchsannleitung.

Cod. art. 0042 00

PDF, 1.76 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale