Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2026.
Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori protatili RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati.
Caratteristiche
Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti radio KNX RF.
Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale, accoppiatore mediale con ripetitore, accoppiatore di segmento o ripetitore (a seconda della versione del firmware utilizzata e della versione dell’ETS).
L’utilizzo come accoppiatore di segmento è possibile con la messa in servizio con ETS a partire dalla versione 6.0.5 (a partire dal livello indice I04 o dopo l’aggiornamento del firmware per i livelli indice da I00 a I03).
I dispositivi sono aggiornabili. Gli aggiornamenti del firmware (ad es. da I00 a I04) possono essere eseguiti con l’ETS.
Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).
Dati tecnici
Supporto KNX
RF1.R, TP1-256
Modalità di messa in servizio
S-Mode
Tensione nominale
Temperatura ambiente
da -20 °C a +45 °C
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Potenza di trasmissione
Max. 20 mW
Portata (campo libero)
circa 100 m
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.