0

Modulo dimmer rotativo LED System 3000 Basic RC

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337131458
Cod. art. 2457 00Conf. 1/5
47,50 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'apparecchio funziona secondo il principio dell'anticipo di fase.
  • Accensione tramite softstart a protezione della lampada.
  • Interruttore a pulsante/deviatore per l'integrazione in impianti con commutazione del deviatore e commutazione incrociata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Luminosità massima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito e sovraccarico.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Non è necessario nessun conduttore neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byNessuno
Potenza di collegamento a 35°°C
Lampade a LED AT (anticipo di fase)tip. 3 fino a 200 W
Lampade a incandescenza3 - 200 W
Lampade alogene AT3 - 200 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase)tip. 3 fino a 200 W
Lunghezza del cavo
Caricomax 100 m
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda 0 °C a +35 °C

Avvisi

  • Le graffe di fissaggio possono essere montate, in via opzionale, in un secondo momento (vedi Accessori).
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo dimmer rotativo LED Basic RC

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2457 00

PDF, 386.6 KB

Download
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2457 00

PDF, 163.72 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale