bianco traffico (verniciato) / tasto di messa in servizio
5569 902
362,80
4010337022435
1
20
acciaio inox V4A / tasto di messa in servizio
5569 914
483,61
4010337091943
1
20
alluminio (anodizzato)
5569 916
362,80
4010337137931
1
20
bronzo (PVD) / tasto di messa in servizio
5569 921
483,61
4010337100843
1
20
nero opaco (verniciato) / tasto di messa in servizio
5569 925
483,61
4010337100683
1
20
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
bianco traffico (verniciato) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337022435
Cod. art. 5569 902Conf. 1
362,80 EURPS 20
acciaio inox V4A / tasto di messa in servizio
EAN 4010337091943
Cod. art. 5569 914Conf. 1
483,61 EURPS 20
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337137931
Cod. art. 5569 916Conf. 1
362,80 EURPS 20
bronzo (PVD) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337100843
Cod. art. 5569 921Conf. 1
483,61 EURPS 20
nero opaco (verniciato) / tasto di messa in servizio
EAN 4010337100683
Cod. art. 5569 925Conf. 1
483,61 EURPS 20
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.
Adattamento individuale grazie alla struttura modulare System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli. Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.
Materiali di alta qualità I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.
Installazione semplice e montaggio graduale Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.
Diciture individuali Le scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.
Caratteristiche
Modulo vocale compatto con pulsate di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati mediante il modulo citofono esterno.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
Sistema
Cavo piatto, 10 poli
bus bifilare
mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA)
Potenza assorbita
Massimo
1 W
Modalità stand-by
240 mW
Collegamenti
bus bifilare
1 x morsetto a innesto
ZV
1 x morsetto a innesto
Sistema
2 strisce di prese
Video (analogico)
1 strisce di prese
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Classe di protezione
IP54
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Dimensioni
Larghezza
106,50 mm
Altezza
106,50 mm
Altri link
Citofonia modulare e flessibile Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira. Più strumenti
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Diciture dei vostri prodotti Gira online In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.