0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4454 01
16,45
4010337094029
1/5
01
bianco puro brillante
4454 03
16,45
4010337094050
1/5
01
bianco puro satinato
4454 27
16,45
4010337094081
1/5
01
antracite
4454 28
17,84
4010337094098
1/5
11
color alluminio
4454 26
22,72
4010337094074
1/5
11
nero opaco
4454 005
22,72
4010337093992
1/5
11
grigio opaco
4454 015
22,72
4010337094043
1/5
11
acciaio inox
4454 600
31,45
4010337094104
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337094029
Cod. art. 4454 01Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337094050
Cod. art. 4454 03Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337094081
Cod. art. 4454 27Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
antracite
EAN 4010337094098
Cod. art. 4454 28Conf. 1/5
17,84 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337094074
Cod. art. 4454 26Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093992
Cod. art. 4454 005Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337094043
Cod. art. 4454 015Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337094104
Cod. art. 4454 600Conf. 1/5
31,45 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale