0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4454 01
4010337094029
1/5
blanco brillante
4454 03
4010337094050
1/5
blanco mate
4454 27
4010337094081
1/5
antracita
4454 28
4010337094098
1/5
color aluminio
4454 26
4010337094074
1/5
negro mate
4454 005
4010337093992
1/5
gris mate
4454 015
4010337094043
1/5
acero inoxidable
4454 600
4010337094104
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337094029
Ref. 4454 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337094050
Ref. 4454 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337094081
Ref. 4454 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337094098
Ref. 4454 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337094074
Ref. 4454 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337093992
Ref. 4454 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337094043
Ref. 4454 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337094104
Ref. 4454 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación29 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios