0

Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4454 01
4010337094029
1/5
kritvit blank
4454 03
4010337094050
1/5
kritvit sidenmatt
4454 27
4010337094081
1/5
antracit
4454 28
4010337094098
1/5
alufärg
4454 26
4010337094074
1/5
svart matt
4454 005
4010337093992
1/5
grå matt
4454 015
4010337094043
1/5
rostfritt stål
4454 600
4010337094104
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337094029
Art.nr 4454 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337094050
Art.nr 4454 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337094081
Art.nr 4454 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337094098
Art.nr 4454 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337094074
Art.nr 4454 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337093992
Art.nr 4454 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337094043
Art.nr 4454 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337094104
Art.nr 4454 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen