0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4454 01
4010337094029
1/5
czysta biel z połyskiem
4454 03
4010337094050
1/5
czysta biel matowa
4454 27
4010337094081
1/5
antracytowy
4454 28
4010337094098
1/5
kolor aluminium
4454 26
4010337094074
1/5
czarny matowy
4454 005
4010337093992
1/5
szary matowy
4454 015
4010337094043
1/5
stal szlachetna
4454 600
4010337094104
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337094029
Nr artykułu 4454 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337094050
Nr artykułu 4454 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337094081
Nr artykułu 4454 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337094098
Nr artykułu 4454 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337094074
Nr artykułu 4454 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337093992
Nr artykułu 4454 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337094043
Nr artykułu 4454 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna
EAN 4010337094104
Nr artykułu 4454 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Ramka (1x do 5x) z programów stylistycznych Standard 55, Gira E1 i Gira E2 w połączeniu z zestawem uszczelnień nadaje się również do montażu podtynkowych gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką w sposób bryzgoszczelny zgodnie z IP44.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych