0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4453 01
10,96
4010337093718
1/10/100
01
bianco crema brillante
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
bianco puro brillante
4453 03
10,96
4010337093732
1/10/100
01
bianco puro brillante
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
bianco puro satinato
4453 27
10,96
4010337093763
1/10/100
01
bianco puro satinato
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
antracite
4453 28
12,26
4010337093770
1/10/100
11
antracite
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
color alluminio
4453 26
16,97
4010337093756
1/10
11
color alluminio
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
nero opaco
4453 005
16,97
4010337093701
1/10/100
11
nero opaco
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
grigio opaco
4453 015
16,97
4010337093725
1/5
11
grigio opaco
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11
acciaio inox
4453 600
25,33
4010337093787
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337093718
Cod. art. 4453 01Conf. 1/10/100
10,96 EURPS 01
bianco crema brillante
EAN 4010337093879
Cod. art. 4755 01Conf. 1/10
10,96 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093732
Cod. art. 4453 03Conf. 1/10/100
10,96 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093893
Cod. art. 4755 03Conf. 1/10
10,96 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337093763
Cod. art. 4453 27Conf. 1/10/100
10,96 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337093916
Cod. art. 4755 27Conf. 1/10/100
10,96 EURPS 01
antracite
EAN 4010337093770
Cod. art. 4453 28Conf. 1/10/100
12,26 EURPS 11
antracite
EAN 4010337093923
Cod. art. 4755 28Conf. 1/10
12,26 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337093756
Cod. art. 4453 26Conf. 1/10
16,97 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337093909
Cod. art. 4755 26Conf. 1/5
16,97 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093701
Cod. art. 4453 005Conf. 1/10/100
16,97 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093862
Cod. art. 4755 005Conf. 1/10
16,97 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337093725
Cod. art. 4453 015Conf. 1/5
16,97 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337093886
Cod. art. 4755 015Conf. 1/5
16,97 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337093787
Cod. art. 4453 600Conf. 1/5
25,33 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Cradle to Cradle Certified
Certificati

PDF, 453.76 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale