0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4453 01
4010337093718
1/10/100
kritvit blank
4453 03
1854106
4010337093732
1/10/100
kritvit sidenmatt
4453 27
1851901
4010337093763
1/10/100
antracit
4453 28
1851902
4010337093770
1/10/100
alufärg
4453 26
1851900
4010337093756
1/10
svart matt
4453 005
1850401
4010337093701
1/10/100
grå matt
4453 015
1850421
4010337093725
1/5
rostfritt stål
4453 600
1850356
4010337093787
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337093718
Art.nr 4453 01VE 1/10/100
PS
kritvit blank
EAN 4010337093732
Art.nr 4453 03VE 1/10/100
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337093763
Art.nr 4453 27VE 1/10/100
PS
antracit
EAN 4010337093770
Art.nr 4453 28VE 1/10/100
PS
alufärg
EAN 4010337093756
Art.nr 4453 26VE 1/10
PS
svart matt
EAN 4010337093701
Art.nr 4453 005VE 1/10/100
PS
grå matt
EAN 4010337093725
Art.nr 4453 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337093787
Art.nr 4453 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Cradle to Cradle Certified
Certifieringar

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen