Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55 blanco crema brillante
4453 01
4010337093718
1/10/100
blanco brillante
4453 03
4010337093732
1/10/100
blanco mate
4453 27
4010337093763
1/10/100
antracita
4453 28
4010337093770
1/10/100
color aluminio
4453 26
4010337093756
1/10
negro mate
4453 005
4010337093701
1/10/100
gris mate
4453 015
4010337093725
1/5
acero inoxidable
4453 600
4010337093787
1/5
11
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Material conductor rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente protección ampliada contra contacto accidental de 0 °C a +45 °C
Notas Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificados
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios