0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo arancione e campo per targhetta System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4452 01
29,18
4010337094630
1/5
01
bianco puro brillante
4452 03
29,18
4010337094654
1/5
01
bianco puro satinato
4452 27
29,18
4010337094678
1/5
01
antracite
4452 28
30,56
4010337094685
1/5
11
color alluminio
4452 26
35,39
4010337094661
1/5
11
nero opaco
4452 005
35,39
4010337094623
1/5
11
grigio opaco
4452 015
35,39
4010337094647
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337094630
Cod. art. 4452 01Conf. 1/5
29,18 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337094654
Cod. art. 4452 03Conf. 1/5
29,18 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337094678
Cod. art. 4452 27Conf. 1/5
29,18 EURPS 01
antracite
EAN 4010337094685
Cod. art. 4452 28Conf. 1/5
30,56 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337094661
Cod. art. 4452 26Conf. 1/5
35,39 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337094623
Cod. art. 4452 005Conf. 1/5
35,39 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337094647
Cod. art. 4452 015Conf. 1/5
35,39 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della dotazione

  • L'elemento lampada fluorescente è in dotazione.
  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale