0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z pomarańczową lampką kontrolną i polem opisowym System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4452 01
4010337094630
1/5
czysta biel z połyskiem
4452 03
4010337094654
1/5
czysta biel matowa
4452 27
4010337094678
1/5
antracytowy
4452 28
4010337094685
1/5
kolor aluminium
4452 26
4010337094661
1/5
czarny matowy
4452 005
4010337094623
1/5
szary matowy
4452 015
4010337094647
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337094630
Nr artykułu 4452 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337094654
Nr artykułu 4452 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337094678
Nr artykułu 4452 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337094685
Nr artykułu 4452 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337094661
Nr artykułu 4452 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337094623
Nr artykułu 4452 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337094647
Nr artykułu 4452 015Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.
  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych