0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit orangem Kontrolllicht und Beschriftungsfeld System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4452 01
29,18
4010337094630
1/5
01
Reinweiß glänzend
4452 03
29,18
4010337094654
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4452 27
29,18
4010337094678
1/5
01
Anthrazit
4452 28
30,56
4010337094685
1/5
11
Farbe Alu
4452 26
35,39
4010337094661
1/5
11
Schwarz matt
4452 005
35,39
4010337094623
1/5
11
Grau matt
4452 015
35,39
4010337094647
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337094630
Art.-Nr. 4452 01VE 1/5
29,18 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337094654
Art.-Nr. 4452 03VE 1/5
29,18 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337094678
Art.-Nr. 4452 27VE 1/5
29,18 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337094685
Art.-Nr. 4452 28VE 1/5
30,56 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337094661
Art.-Nr. 4452 26VE 1/5
35,39 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337094623
Art.-Nr. 4452 005VE 1/5
35,39 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337094647
Art.-Nr. 4452 015VE 1/5
35,39 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.
  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank