0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
bianco puro brillante
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
bianco puro satinato
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
antracite
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
color alluminio
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
nero opaco
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
grigio opaco
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
acciaio inox
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337092872
Cod. art. 4188 01Conf. 1/10/100
7,39 EURPS 21
bianco puro brillante
EAN 4010337092896
Cod. art. 4188 03Conf. 1/10/100
7,39 EURPS 21
bianco puro satinato
EAN 4010337092940
Cod. art. 4188 27Conf. 1/10/100
7,39 EURPS 21
antracite
EAN 4010337092957
Cod. art. 4188 28Conf. 1/10/100
9,20 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337092933
Cod. art. 4188 26Conf. 1/10/100
14,03 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337092865
Cod. art. 4188 005Conf. 1/10/100
14,03 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337092889
Cod. art. 4188 015Conf. 1/5
14,03 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337092964
Cod. art. 4188 600Conf. 1/5
22,74 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
Gira SCHUKO socket outlet

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 4188 03

PDF, 293.6 KB

Download
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4157 01 4157 03 4158 01 4158 03 4188 005 4188 01 4188 015 4188 03 4188 26 4188 27 4188 28 4188 65 4188 66 4188 67 4188 70 4188 72 4188 73 4188 74 4188 76 4188 107 4188 108 4188 109 4188 112 4188 600 4188 603 4188 613 4188 707 4188 708 4188 709 4410 65 4410 66 4410 67 4410 600 4440 10 4440 11 4440 12 4440 13 4452 005 4452 01 4452 015 4452 03 4452 26 4452 27 4452 28 4452 107 4452 108 4452 109 4454 005 4454 01 4454 015 4454 03 4454 26 4454 27 4454 28 4454 65 4454 66 4454 67 4454 70 4454 72 4454 73 4454 74 4454 76 4454 107 4454 108 4454 109 4454 112 4454 600 4454 707 4454 708 4454 709 4455 107 4455 108 4455 109 4457 005 4457 01 4457 015 4457 03 4457 26 4457 27 4457 28 4457 70 4457 72 4457 73 4457 74 4457 76 4457 107 4457 108 4457 109 4457 112 4457 600 4458 005 4458 01 4458 015 4458 03 4458 26 4458 27 4458 28 4458 70 4458 72 4458 73 4458 74 4458 76 4466 00 4466 005 4466 01 4466 015 4466 03 4466 26 4466 27 4466 28 4466 70 4466 112 4466 600 4466 603 4466 613 4467 65 4467 66 4467 67 4569 30 4569 65 4569 66 4569 67 4789 10 4789 11 4789 12 4789 13

PDF, 85.9 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale