Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337031413
Cod. art. 2455 00Conf. 1/5
130,32 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
Collegamento di apparecchi derivati possibile.
Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
Accensione delicata per la lampada.
Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
Funzione keycard d’albergo attivabile: la luce si accende dopo l’interruzione della tensione “On” (a partire dall’indice 01).
Luminosità minima regolabile.
Protezione elettronica da cortocircuito.
Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
Funzionamento con o senza neutro.
Luminosità massima regolabile (a partire dall’indice I05).
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
Max. 0,35 W
Potenza di collegamento a 25 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza
da 20 a 420 W
Lampade alogene AT
da 20 a 420 W
Trasformatori Tronic
da 20 a 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase)
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase)
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore con avvolgimento
da 20 a 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT
tip. 20 fino a 100 VA
Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 fili
max. 10
Lunghezza del cavo
Apparecchio derivato
max 100 m
Carico
max 100 m
Montaggio
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio
24 mm
Sezione dei conduttori
Conduttore rigido
max 4 mm²
a fili fini senza capocorda
max 4 mm²
a fili fini con capocorda
max 4 mm²
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.