Capteur d’énergie radio eNet 4x Rail DIN
5473 00
311,11
4010337774372
1
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Caractéristiques Caractéristiques Les capteurs d’énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d’énergie au serveur eNet. Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé. Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active. Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet. Synchronisation de l’heure avec le serveur eNet. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz Température ambiante -5°C à +45°C Plage de mesure Electricité 0 mA à 16 A Puissance électrique 0 à 3680 W Consommation d'énergie 0 à 99999 kWh Fréquence radio 868,3 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Courant de charge nominal 16 A section de raccordement 4 mm² max. Longueur de la ligne de données max. 3 m
Indications Un serveur eNet est nécessaire pour faire fonctionner cet appareil rail DIN. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 547300
IFC, 163.16 KB
Capteur d'énergie radio quadruple Manuel d’utilisation.
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless energy sensor, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Réf. 5473 00
PDF, 279.66 KB
eNet wireless energy sensor, 4-gang EC Declaration of conformity
Réf. 5473 00
PDF, 167.84 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias