Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d’inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20) TX_44 blanc
4462 66
26,45
4010337093497
1/5
13
anthracite
4462 67
32,65
4010337093503
1/5
13
teinte alu
4462 65
32,65
4010337093480
1/5
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Anneau de support mis à la terre. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement pour conducteurs rigides et flexibles de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à 45 °C
Indications Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20. Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée. Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Contenu de la livraison Une étiquette « EDV » est jointe. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias