SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20) TX_44 Reinweiß
4462 66
26,45
4010337093497
1/5
13
Anthrazit
4462 67
32,65
4010337093503
1/5
13
Farbe Alu
4462 65
32,65
4010337093480
1/5
13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis 45 °C
Hinweise Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Lieferumfang Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank