0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20) TX_44

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
4462 66
26,10
4010337093497
1/5
13
antraciet
4462 67
32,21
4010337093503
1/5
13
kleur aluminium
4462 65
32,21
4010337093480
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337093497
Artikelnr. 4462 66VE 1/5
EUR 26,10PS 13
antraciet
EAN 4010337093503
Artikelnr. 4462 67VE 1/5
EUR 32,21PS 13
kleur aluminium
EAN 4010337093480
Artikelnr. 4462 65VE 1/5
EUR 32,21PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot 45 °C

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Inhoud

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase