0

Régulateur de luminosité Mini pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2210 00
150,96
4010337014706
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

EAN 4010337014706
Réf. 2210 00UC 1
150,96 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Caractéristiques

  • Le régulateur de luminosité se monte directement au plafond, au-dessus du lieu à éclairer, par exemple un poste de travail.
  • Analyse les conditions d'éclairage de la surface se trouvant en dessous de lui.
  • La régulation de luminosité peut être activée et désactivée via un détecteur de mouvement ou de présence ou depuis un bouton-poussoir.
  • Montage de très faible hauteur.
  • Montage par serrage sur des plafonds suspendus.
  • Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d’accessoires en option.
  • Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
  • Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides.
  • La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
  • Après avoir retiré la bague design, la touche de programmation de l’appareil est facilement accessible par l’avant.

Capteur de luminosité avec surveillance des valeurs limites

  • On peut paramétrer jusqu'à trois valeurs limites.
  • Les fonctions de commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d’ambiance d’éclairage et d’hystérésis sont configurables.
  • Possibilité de modifier la valeur limite via un objet de communication ou par apprentissage.
  • Couplé à l’installation d’éclairage, l’éclairage est varié en fonction de la lumière du jour (régulation d’éclairage constant) ou commuté (régulation 2 points).
  • Avec fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Capteur de luminosité
Plage de mesure10 à 2000 lx
Zone de détectionØ env. 5 m
Classe de protectionIII
Indice de protectionIP44
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage34 mm
Température ambiante-25°C à +55°C
Dimensions
Découpe de plafondØ 44 mm
Dimensions (avec petit anneau desing)Ø 53,5 H 38,0 mm

Contenu de la livraison

  • La bague design petite est comprise dans la livraison.
  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Régleur de luminosité mini

Mode d'emploi.

Réf. 2210 00

PDF, 1.37 MB

Téléchargement
Régleur de luminosité mini

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2210 00

VD4, 63.55 KB

Téléchargement
Brightness controller Mini

Technical documentation.

Réf. 2210 00

PDF, 4.77 MB

Téléchargement
Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2210 00

PDF, 280.03 KB

Téléchargement
Brightness controller Mini for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2210 00

PDF, 57.46 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias