Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
EAN 4010337014706
Cod. art. 2210 00Conf. 1
150,96 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su una postazione di lavoro.
Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante.
La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rilevatore di presenza o da un pulsante.
Montaggio estremamente piatto.
Montaggio a innesto su controsoffitti.
Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale).
Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi.
L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto.
Dopo aver rimosso l’anello design, il tasto di programmazione del dispositivo è facilmente accessibile dal lato anteriore.
Sensore di luminosità con sorveglianza dei valori limite
È possibile parametrizzare fino a tre valori limite.
Sono configurabili le funzioni: comando, encoder dimmer, apparecchio derivato scene luce e isteresi.
Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in.
Accoppiato a un impianto di illuminazione, la luce viene attenuata in funzione della luce diurna (regolazione costante) o commutata (regolazione a 2 punti).
Funzione di blocco inclusa.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Sensore di luminosità
Campo di misura
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento
Ø circa 5 m
Classe di protezione
III
Grado di protezione
IP44
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Profondità di montaggio
34 mm
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Dimensioni
Apertura nel soffitto
Ø 44 mm
Dimensioni (con anello design piccolo)
Ø 53,5 H 38,0 mm
Contenuto della dotazione
Anello design piccolo in dotazione.
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.