0

Helligkeitsregler Mini für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2210 00
150,96
4010337014706
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

EAN 4010337014706
Art.-Nr. 2210 00VE 1
150,96 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Merkmale

  • Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert.
  • Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche.
  • Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden.
  • Extrem flacher Einbau.
  • Klemmmontage an abgehangenen Decken.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
  • Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
  • Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
  • Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
  • Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar.

Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung

  • Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar.
  • Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar.
  • Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar.
  • Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung).
  • Inkl. Sperrfunktion.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Helligkeitssensor
Messbereich10 bis 2000 lx
ErfassungsbereichØ ca. 5 m
SchutzklasseIII
SchutzartIP44
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Einbautiefe34 mm
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Abmessungen
DeckenausschnittØ 44 mm
Abmessungen (mit Desingring klein)Ø 53,5 H 38,0 mm

Lieferumfang

  • Designring klein im Lieferumfang enthalten.
  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2210 00

PDF, 280.03 KB

Download
Helligkeitsregler Mini

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2210 00

PDF, 1.37 MB

Download
Helligkeitsregler Mini

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2210 00

PDF, 2.3 MB

Download
Helligkeitsregler Mini

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2210 00

VD4, 52.04 KB

Download
KNX Helligkeitsregler Mini

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2210 00

PDF, 57.46 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank